17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 呼び径(A)(mm)

    ~mm
  • 適合管外径(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 呼び径(B)(mm)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PC管用Uボルト クロメート 呼び径A ねじ径W3/8

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PC管用Uボルト クロメート 呼び径A ねじ径W3/8:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

呼び径(A)

(mm)

適合管外径

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

H

(mm)

呼び径(B)

(mm)

呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20.1~40.0
15
25.7
36
25
48
1/2
21.7
4989999282528
285-9432
72
1個
20.1~40.0
20
31.2
43
25
52
3/4
27.2
4989999282535
285-9441
77
1個
20.1~40.0
25
37.6
49
25
60
1
34
4989999282542
285-9459
87
1個
40.1~60.0
32
46.3
57
30
69
1 1/4
42.7
4989999282559
285-9467
96
1個
40.1~60.0
40
52.2
63
30
74
1 1/2
48.6
4989999282566
285-9475
102
1個
60.1~80.0
50
64.1
74
30
88
2
60.5
4989999282573
285-9483
116
1個
60.1~80.0
65
79.9
90
30
112
2 1/2
76.3
4989999282580
285-9491
140
1個
80.1~100.0
80
92.7
103
30
116
3
89.1
4989999282597
285-9505
145
1個
100.1~150.0
100
118.3
129
30
139
4
114.3
4989999282603
285-9513
171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
1日目
328
( 361 )
1日目
381
( 419 )
1日目
368
( 405 )
1日目
392
( 431 )
1日目
427
( 470 )
1日目
466
( 513 )
1日目
583
( 641 )
1日目
518
( 570 )
1日目

詳細情報

基本情報

●U字金具の代表的な製品です
●配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です
●横配管、縦配管にも利用できます
●PC管パイプ締め付け金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC管用Uボルト クロメート 呼び径A ねじ径W3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC管用Uボルト クロメート 呼び径A ねじ径W3/8
PC管用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8
SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8
ステンUボルト(SGP管用) 20~200A
スチールUボルト(SGP管用) 15~200A
デップSU Uボルト(ステンレス管用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格304-584 -549 -386 -99 -440 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目
種類U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具 プレート付
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)
ねじの呼びW3/8W3/8W3/8---
U字金具 材質スチール(SWCH)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304スチールスチール
適用管 種類塩化ビニール管塩化ビニール管鋼管/被覆鋼管ステンレス鋼管鋼管/被覆鋼管ステンレス鋼管
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング