17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

自在ホースバンド(フープバンド)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自在ホースバンド(フープバンド)

販売終了

型番

FPB-30

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

●必要な長さにカットして使用することができます。
●ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
●プラスドライバーでも調整可能です。
●一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
バンド長さフリー
材質
[ステンレス+スチール] ステンレス+スチール(スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:SUS430)
バンド幅(mm)
8
長さ(m)
3
仕様
セット内容:バンド1本、締め付け金具8個
数量(セット)
1
数量(個)
-
JANコード
4989999397406
トラスココード
764-4728
質量(g)
130(1セットの時)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト