17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • B(mm)

    ~mm
  • ねじサイズd

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吊バンド(組式)

通常単価(税別)
667812
税込単価
734893
通常出荷日:1日目

●組式で両方に広がります。●NT脱落防止です。●パイプを固定したり自在に動かしたりできます。●パイプを...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

吊バンド(組式):関連画像

型番リスト

表示件数

B

(mm)

ねじサイズd

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
25
M6
4989999087376
282-0935
36
1個
27
W3/8
4989999087383
282-0943
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目
667
( 734 )
1日目

詳細情報

基本情報

●組式で両方に広がります。
●NT脱落防止です。
●パイプを固定したり自在に動かしたりできます。
●パイプを吊り、固定するバンド。
●鋼管用。
●塩ビ管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊バンド(組式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンド(組式)
吊バンド(タンバックル付・組式)
吊配管金具 組式吊バンドタン付
吊配管金具 組式SP吊タン付
吊配管金具 組式TN吊タン付
吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山日栄インテックアカギアカギ日栄インテック
通常価格667-861 -192 -782 -535 -1,126 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜8日目4日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
適合管外径(D)(mm)20~30未満20~30未満----
材質スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチールスチールスチールSUS304
適用管種類鋼管/塩ビ管鋼管/塩ビ管鋼管スパイラルダクト管耐火二層管ステンレス鋼管
表面処理ユニクロユニクロ亜鉛メッキ電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング