メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアユニット用圧力計

通常単価(税別)
1,495
税込単価
1,645
通常出荷日:1日目

【特長】・エアユニット用、レギュレータ用の交換用圧力計です。

型番:

TP-G20W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-G20Wの仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
その他関連部品
使用環境
計測機器
適合機種
TACP403,TACT403,TAFR403,TAR403
表示板径(mm)
20
入数
1
JANコード
4989999369786
トラスココード
759-6863
質量(g)
11

型番リスト

表示件数
型番
TP-G20W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495
( 1,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エアユニット用、レギュレータ用の交換用圧力計です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアユニット用圧力計の型番TP-G20Wのページです。 型番TP-G20Wに関する仕様情報を記載しております。
エアユニット用圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアユニット用圧力計
FRLユニット 2点セット
FRLユニット 3点セット
FRLコンパクトユニット 同軸型
調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コガネイSMC
通常価格1,4958,898 -11,6637,904 -1,682 -10,090
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜19日目
レギュレータユニット組合せその他関連部品フィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータその他関連部品フィルタレギュレータ
使用環境計測機器空気動工具空気動工具空気動工具空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止-
適合機種TACP403,TACT403,TAFR403,TAR403-----
表示板径(mm)20-----
入数1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング