17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • 2個使用時耐荷重(kg)

    ~mm
  • P1(mm)

    ~mm
  • P2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ
通常単価(税別)
7261,320
税込単価
7991,452
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ステンレス(SUS304)スプリング蝶番 木ねじ取付タイプになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

厚み

(mm)

D2

(mm)

2個使用時耐荷重

(kg)

P1

(mm)

P2

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~40
25
32
1.2
5.8
2
20
14
4989999580495
279-6058
10
1個
~40
38
32
1.5
6.5
4
20
26
4989999580501
279-6066
20
1個
50.1~60
51
38
1.5
6.5
6
25
32
4989999580518
279-6074
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
1日目
1,065
( 1,172 )
1日目
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)スプリング蝶番 木ねじ取付タイプになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
扉部分に
5
満足度:5.0
製品を入れる盤の扉部分に使用しました。以前から使用していた物なので使用感は全く問題ないです!とても使いやすいです。今回す...もっと読む
0人が参考にしています。
アームの開閉部
4
満足度:4.0
開閉部に電気的動力いらずの物が必要で数種類購入。質量のわりに力が強かった印象がある。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ
ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
スプリング蝶番
スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)
スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格726-939 -618198 -585 -60 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番-
本体材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス鋼板(SUS304)-
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴丸穴-
取付方法木ねじ(別売)木ねじ(別売)溶接タイプねじ止めねじ止め-
付加機能スプリング付なし(通常)スプリング付スプリング付スプリング付-
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング