17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ステンレス製特厚溶接蝶番【1~2個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製特厚溶接蝶番:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

厚み

(mm)

D2

(mm)

2個使用時耐荷重

(kg)

袋入数

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
50.1~60
51
49
2.0
8
10
2
4989999095005
233-6162
104
1パック

2個入り

60.1~70
64
63
2.5
10
15
2
4989999095012
233-6171
210
1パック

2個入り

70.1~80
76
72
2.5
10
20
2
4989999095029
233-6189
282
1パック

2個入り

80.1~100
89
84
3
12
30
1
4989999095036
233-6197
233
1個
100.1~150
102
100
3
12
35
1
4989999095043
233-6201
306
1個
100.1~150
127
120
4.0
20
60
1
4989999095050
233-6219
721
1個
100.1~150
150
120
4.0
20
80
1
4989999095067
233-6227
842
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
1日目
2,566
( 2,823 )
1日目
2,898
( 3,188 )
1日目
2,505
( 2,756 )
1日目
2,898
( 3,188 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
6,027
( 6,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製の特厚溶接蝶番になります。【本体表面処理】ヘアライン仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製特厚溶接蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製特厚溶接蝶番
スチール製特厚溶接蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番
ステンレス溶接蝶番
ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,393-789 -1,585 -177 -1,008 -618
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ステンレス(SUS304)スチール(SPHC)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
取付方法溶接タイプ溶接タイプ溶接タイプ溶接溶接タイプ溶接タイプ
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング