17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • ねじ穴数

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 2個使用時耐荷重(kg)

    ~mm
  • P1(mm)

    ~mm
  • P2(mm)

    ~mm
  • P3(mm)

    ~mm
  • 木ねじサイズ(径×長さ)(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレス製薄口蝶番【10個入り】

通常単価(税別)
5021,716
税込単価
5521,888
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【本体材質】ステンレス(SUS430)【本体表面処理】電解研磨仕上げ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製薄口蝶番:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

D2

(mm)

ねじ穴数

穴径

(mm)

2個使用時耐荷重

(kg)

P1

(mm)

P2

(mm)

P3

(mm)

木ねじサイズ(径×長さ)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~40
25.5
21
3.8
4
3.0
1
13.0
15.5
なし
2.1x10
4989999096231
233-6812
45
1パック

10個入り

~40
31.5
22
3.8
4
3.3
1
14.0
21.5
なし
2.1x10
4989999096248
233-6821
50
1パック

10個入り

~40
38
26
4.0
4
3.5
2
16
27.0
なし
2.4x10
4989999096255
233-6839
90
1パック

10個入り

50.1~60
51
30
4.4
6
3.8
3
18.0
37.0
18.5
2.4x16
4989999096262
233-6847
150
1パック

10個入り

60.1~70
64
33
4.4
6
3.8
6
20.6
46
23
2.4x16
4989999096279
233-6855
200
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
759
( 835 )
1日目
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,278
( 1,406 )
4日目
1,716
( 1,888 )
2日目

詳細情報

基本情報

【本体材質】ステンレス(SUS430)【本体表面処理】電解研磨仕上げ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製薄口蝶番のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉の取り付け
5
満足度:5.0
蝶番が小さいので、軽量の扉を取り付けて使っています。強度も問題なさそうなので、また買いたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製薄口蝶番
スチール製薄口普通蝶番
ステンレス製長蝶番
#55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス製厚口蝶番
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山協同金属トラスコ中山トラスコ中山
通常価格502-271 -798 -656,083 -806 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ステンレス(SUS430)スチール(SPCC)ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴-丸穴皿穴皿穴
取付方法木ねじ(付属)木ねじ(別売)溶接タイプねじ止め木ねじ(別売)木ねじ(付属)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング