17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス製中厚蝶番【4~10個入り】

ステンレス製中厚蝶番
通常単価(税別)
8051,544
税込単価
8861,698
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ナイロンリング入りのものは、ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムー...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製中厚蝶番:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

厚み

(mm)

D2

(mm)

ねじ穴数

穴径

(mm)

2個使用時耐荷重

(kg)

P1

(mm)

P2

(mm)

P3

(mm)

木ねじサイズ(径×長さ)

(mm)

袋入数

(個)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
50.1~60
51
34
0.8
4.8
4
4.2
3
20
36
なし
2.7x13
10
ナイロンリングなし
4989999095111
233-6863
160
1パック

10個入り

60.1~70
64
38
0.8
5.3
6
4.2
5
22
50
25
2.7x16
10
ナイロンリングなし
4989999095128
233-6871
250
1パック

10個入り

70.1~80
76
45
1
6.0
6
4.5
8
27
58
29
2.7x20
4
ナイロンリング入
4989999096828
233-7151
152
1パック

4個入り

80.1~100
89
56
1.2
7
6
5.5
10
35
68
34
3.5x22
4
ナイロンリング入
4989999096910
233-7169
248
1パック

4個入り

100.1~150
102
65
1.5
8
8
5.4
13
44
84
28
3.5x22
4
ナイロンリング入
4989999096835
233-7177
384
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
2日目
1,302
( 1,432 )
2日目
805
( 886 )
2日目
1,544
( 1,698 )
1日目
1,507
( 1,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンリング入りのものは、ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製中厚蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製中厚蝶番
中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)
ステンレス製厚口蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番
ステンレス製特厚溶接蝶番
スチール製厚口蝶番
メーカートラスコ中山タキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格805-240 -806 -1,585 -1,393 -397 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ステンレス(SUS430)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(SPCC)
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴--皿穴
取付方法木ねじ(付属)ねじ止め木ねじ(付属)溶接タイプ溶接タイプ木ねじ(別売)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング