17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス製蝶番 木ねじ取付タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス製蝶番 木ねじ取付タイプ

販売終了

型番

TKH25CA

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【本体材質】ステンレス(SUS304)【本体表面処理】鏡面バフ研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
[ねじ止め] 木ねじ(別売)
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
25
幅 W(mm)
32
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
本体表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
厚み(mm)
1.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト