17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

足踏み切替え弁

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

足踏み切替え弁

販売終了

型番

TP-4PA31-8

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
・2方向のバルブとしても使用可能です。

【仕様】
・切替操作は踏んでON、離してOFFです。
・[ロック付]切替操作は一度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
3ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
[フットスイッチ] フットスイッチ
配管口の種類
[Rc(R)] Rc
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積(mm2)
8
接続口径IN・OUT
Rc1/4
接続口径EX
Rc1/8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
仕様
ロックなし

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト