ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2方向切替バルブ ON・OFFバルブ

型番:

TP-4P20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-4P20の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
2ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
[フットスイッチ] 手動足踏み兼用
配管口の種類
[Rc(R)] Rc
配管ねじの呼び
1/4
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積(mm2)
6
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
数量(ヶ)
1
JANコード
4989999243123
トラスココード
258-8285
奥行(mm)
36
高さ(mm)
40.8
幅(mm)
60
質量(g)
120
使用圧力(MPa)
0.7

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TP-4P20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,538
( 6,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替操作は踏んでON、離してOFFと使いやすい2ポートペダル式エアバルブです。
・操作は手でも足でもOKです。
・取付方向は縦でも横でもOKです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向切替バルブ ON・OFFバルブの型番TP-4P20のページです。 型番TP-4P20に関する仕様情報を記載しております。
2方向切替バルブ ON・OFFバルブのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
エアーブロー工程で使用しています
3
満足度:3.0
製品製作上エアーブローの工程があり、エアーの開閉を足踏み式で行いたかったのでこのエアーバルブを購入しました。使う上でエア...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
足踏み切替バルブ 2ポート
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
フートバルブ 4Fシリーズ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
メーカートラスコ中山ミスミAirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)コガネイトラスコ中山
通常価格5,5384,6602,06421,421 -18,275 -15,958
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
本体形状ペダル形足踏み切替ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形
ポート数2ポート23ポート4ポート5ポート2ポート
切換位置数2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置方向切換2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ
切換操作手動足踏み兼用足踏みフットスイッチフットスイッチ足踏みフットスイッチ
配管口の種類RcRcRc(R)Rc(R)RcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング