17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

割ピン(ステンレス製)【9~130個入り】

割ピン(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,0781,611
税込単価
1,1861,772
通常出荷日:1日目~2日目

割ピンになります。【材質】・ステンレス製(SUS304)です。

未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

割ピン(ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数

適用軸径

(mm)

長さL

(mm)

ピン径d

(mm)

パック入数

(本)

JANコード

トラスココード

質量

(g/パック)

RoHS?最小発注数量
2
15
1.8
95
4989999073621
161-4011
32.21
10
1パック

95個入り

2
20
1.8
85
4989999073638
161-4029
42.45
10
1パック

85個入り

2
25
1.8
75
4989999073645
161-4037
44.95
10
1パック

75個入り

2
30
1.8
65
4989999073652
161-4045
45.44
10
1パック

65個入り

2
35
1.8
55
4989999073669
161-4053
43.95
10
1パック

55個入り

2
40
1.8
50
4989999073676
161-4061
44.95
10
1パック

50個入り

2
50
1.8
45
4989999073690
161-4088
49.46
10
1パック

45個入り

3
30
2.7
35
4989999073775
161-4169
59.5
10
1パック

35個入り

3
35
2.7
30
4989999073782
161-4177
57
10
1パック

30個入り

3
40
2.7
29
4989999073799
161-4185
60.9
10
1パック

29個入り

3
45
2.7
27
4989999073805
161-4193
62.1
10
1パック

27個入り

3
50
2.7
25
4989999073812
161-4207
62.5
10
1パック

25個入り

3
60
2.7
21
4989999073829
213-0343
60.9
10
1パック

21個入り

4
40
3.7
20
4989999073836
161-4215
82.72
10
1パック

20個入り

4
45
3.7
19
4989999073843
161-4223
86.6
10
1パック

19個入り

4
50
3.7
18
4989999073850
161-4231
89.64
10
1パック

18個入り

4
60
3.7
16
4989999073867
213-0351
92.8
10
1パック

16個入り

4
70
3.7
14
4989999073874
213-0360
92.4
10
1パック

14個入り

5
40
4.6
14
4989999073881
161-4240
93.1
10
1パック

14個入り

5
45
4.6
14
4989999073898
161-4258
102.2
10
1パック

14個入り

5
50
4.6
13
4989999073904
161-4266
105.3
10
1パック

13個入り

5
60
4.6
12
4989999073911
213-0378
114
10
1パック

12個入り

5
70
4.6
11
4989999073928
213-0386
119.9
10
1パック

11個入り

5
80
4.6
9
4989999073935
213-0394
109.8
10
1パック

9個入り

1.2
15
1
130
4989999073522
161-3944
15.34
10
1パック

130個入り

1.2
20
1
110
4989999073539
161-3952
16.28
10
1パック

110個入り

1.2
25
1
100
4989999073546
161-3961
17.89
10
1パック

100個入り

1.6
15
1.4
110
4989999073560
161-3979
25.85
10
1パック

110個入り

1.6
20
1.4
100
4989999073577
161-3987
29.61
10
1パック

100個入り

1.6
25
1.4
90
4989999073584
161-3995
32.09
10
1パック

90個入り

1.6
30
1.4
80
4989999073591
161-4002
33.36
10
1パック

80個入り

2.5
20
2.3
55
4989999073706
161-4096
46.72
10
1パック

55個入り

2.5
25
2.3
45
4989999073713
161-4100
45.59
10
1パック

45個入り

2.5
30
2.3
40
4989999073720
161-4118
46.92
10
1パック

40個入り

2.5
35
2.3
35
4989999073737
161-4126
46.66
10
1パック

35個入り

2.5
40
2.3
35
4989999073744
161-4134
52.61
10
1パック

35個入り

2.5
50
2.3
29
4989999073768
161-4151
53.07
10
1パック

29個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
1日目
1,573
( 1,730 )
1日目
1,304
( 1,434 )
1日目
1,354
( 1,489 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,246
( 1,371 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,094
( 1,203 )
1日目
1,372
( 1,509 )
1日目
1,587
( 1,746 )
1日目
1,372
( 1,509 )
2日目
1,587
( 1,746 )
1日目
1,102
( 1,212 )
1日目
1,320
( 1,452 )
2日目
1,176
( 1,294 )
1日目
1,078
( 1,186 )
1日目
1,418
( 1,560 )
1日目
1,311
( 1,442 )
1日目
1,375
( 1,513 )
1日目
1,579
( 1,737 )
1日目
1,375
( 1,513 )
1日目
1,587
( 1,746 )
1日目
1,375
( 1,513 )
1日目
1,336
( 1,470 )
1日目
1,581
( 1,739 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,576
( 1,734 )
1日目
1,576
( 1,734 )
1日目
1,576
( 1,734 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,362
( 1,498 )
1日目
1,311
( 1,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

割ピンになります。【材質】・ステンレス製(SUS304)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

割ピン(ステンレス製)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
割りピン
4
満足度:4.0
フリーローラーのシャフトの抜け止めに使用しました。 見た目もステンレス製なのでよい。
1人が参考にしています。
脱落防止
4
満足度:4.0
脱落してはいけない箇所に使用をしました。 ステンレス製ですのでかなり曲げ難いですが、その分だけ戻りにくいとも取れますので...もっと読む
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
価格での購入だったが品質、精度共に問題なく使用している。納期も短く助かる。
0人が参考にしています。
抜け止めに使用
5
満足度:5.0
当社製作品の抜け止め部分に使用しています。トラスコさんの商品なのでもちろん使用に問題ありません。
0人が参考にしています。
軸の抜け防止として
5
満足度:5.0
軸の抜け防止として、簡易的な回転軸などに使用しています。安くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割ピン(ステンレス製)
割ピン(スチール製)
呼び1.0~5.0 割ピン(ステンレス製)
M4~M16 スナップピン(ステンレス製)
呼び1.6~5.0 割ピン 鉄(三価クロメート)
松葉ピン
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコエスコオチアイ
通常価格1,078-570 -427 -792 -325 -204 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類割りピン割りピン割りピンスナップピン割りピン松葉ピン
材質ステンレス(SUS304)スチール(SWRM6~7・SWCH6R~17R)ステンレスステンレススチールスチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング