ツール用品技術窓口

確定しました

  • 処理空気流量(l/min)

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • ろ過度

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィルターレギュレーター(TP)

通常単価(税別)
5,769
税込単価
6,346
通常出荷日:1日目

【特長】●エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。●空気中の水分やゴミ...

詳細を確認

型番:

TP-3R21FGB-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-3R21FGB-8の仕様・寸法情報

種類
標準
特性
なし
使用流体
一般乾燥エア / 水分含有エア
処理空気流量(l/min)
500
接続種類
[Rc(R)] Rc
配管ねじの呼び
1/4
ろ過度
40μm
ドレンコック
マニュアル
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
全長(mm)
156.0
流体温度(℃)
5~60 
発注単位(個)
1
JANコード
4989999243031
トラスココード
254-9611
質量(kg)
0.3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-3R21FGB-8

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

ろ過度

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
500
1/4
40μm
156.0
4989999243031
254-9611
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,769
( 6,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
●空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
●オートドレンではありません。
●コンパクトなミニタイプです。
●ドレン排出方式:手動(ただしTP-3RTOFGBは、圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
●圧力計、ブラケット付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターレギュレーター(TP)の型番TP-3R21FGB-8のページです。 型番TP-3R21FGB-8に関する仕様情報を記載しております。
フィルターレギュレーター(TP)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
圧力調整
4
満足度:4.0
他のものと比べ価格面でお得なのではないかと思います。性能も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターレギュレーター(TP)
調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ
タッチ・ザ・フィルター
エアフィルター(TAF)
エアフィルタ SAF2シリーズ
エア用フィルター
メーカートラスコ中山コガネイアイツールトラスコ中山TAIYO(太陽鉄工)ミスミ
通常価格5,7693,742 -92,8003,343 -3,0052,160
通常出荷日1日目7日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア / 水分含有エア一般乾燥エア水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子一般乾燥エア / 水分含有エア一般乾燥エア一般乾燥エア
接続種類Rcワンタッチ配管Rc(R)RcRc(R)Rc(R)
ドレンコックマニュアルなし自動排出(手動排出)マニュアルマニュアルマニュアル/オートドレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング