17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 適合アジャスターねじ寸法

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製

通常単価(税別)
566801
税込単価
623881
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・アジャスターを固定し、機器を安定させることが出来ます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製:関連画像

型番リスト

表示件数

(mm)

適合アジャスターねじ寸法

JANコード

トラスココード

最小発注数量
19.5
M12
4989999315714
285-9254
1個
24.5
M16
4989999315721
365-8791
1個
30.5
M20
4989999315738
285-9271
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801
( 881 )
1日目
566
( 623 )
1日目
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・アジャスターを固定し、機器を安定させることが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アジャスターボルトの固定
5
満足度:5.0
アジャスターボルトをアンカーで固定するために使用しました。 なにも問題なく使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト 足止めプレート ステンレス製
傾斜型下敷き クサビ
アジャスターボルト 足止めプレート スチール製
ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型
アジャスタパッド用固定プレート
フットジャッキ用固定プレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業ミスミナベヤ
通常価格566-1,136 -235 -338 -254 -518 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類取付・固定用金具その他レベル調整部品取付・固定用金具レベリングマウント・ベースプレート取付・固定用金具取付・固定用金具
材質(詳細)ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)----
数量(個)11----
質量(g)98-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング