17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 付加機能

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 幅×高さ(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

トランク取手

トランク取手
通常単価(税別)
2,5462,576
税込単価
2,8012,834
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

特長・ステンレス製なので耐食性に優れています。用途・機器部材の一部、取手として。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トランク取手:関連画像

型番リスト

表示件数
型番

付加機能

穴径

(mm)

幅×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
5.2
86×46
4989999284461
284-8040
1個
収納形
5.4
122×78
4989999284478
284-8058
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576
( 2,834 )
1日目
2,546
( 2,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・ステンレス製なので耐食性に優れています。

用途
・機器部材の一部、取手として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トランク取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランク取手
トランク取手(SUS304)
スプリング付トランク取手 A-175-1
トランクハンドル TMU-115
トランクハンドル_MUD-140
トランクハンドル_PT-148
メーカートラスコ中山水本機械製作所タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,546-3,2753,07710,0147,3894,825
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材質ステンレスSUS304アルミニウム合金(ADC)その他その他その他
グリップ断面形状丸形丸形----
詳細材質SUS304--亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金

取手カテゴリの売れ筋ランキング