17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

引き取手用化粧座金 ステンレス製【2個入り】

引き取手用化粧座金 ステンレス製
通常単価(税別)
250520
税込単価
275572
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

特長・引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途・引き取手の化粧座金として。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

引き取手用化粧座金 ステンレス製:関連画像

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

座金径

(mm)

適用引き取手

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
6.2
10
TTO6シリーズ
4989999274936
275-4631
2.2
1パック

2個入り

7.2
11
TTO7シリーズ
4989999284522
284-8104
2.4
1パック

2個入り

8.2
13
TTO8シリーズ
4989999274943
275-4649
4.0
1パック

2個入り

9.2
13
TTO9シリーズ
4989999284539
284-8112
3.4
1パック

2個入り

10.2
15
TTO10シリーズ
4989999274950
275-4657
6.0
1パック

2個入り

12.2
18
TTO12シリーズ
4989999274967
275-4665
11.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
1日目
250
( 275 )
1日目
321
( 353 )
1日目
327
( 360 )
1日目
409
( 450 )
1日目
520
( 572 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。

用途
・引き取手の化粧座金として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引き取手用化粧座金 ステンレス製のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
取っ手の座金
5
満足度:5.0
他では丁度いいサイズがなくて、困っていましたが、ここで見つけられました。助かりました。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品扉、及びカバー部の取手に対する付帯部品として使用しています。この商品を実装することで、見栄えが向上し得意先様か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引き取手用化粧座金 ステンレス製
引き取手 ステンレス製
ステンレス引き取手 傾斜型
リングプル
ステンレス鋼製ハンドル用座金 H42-Z型
【クリーン洗浄品】丸棒取手座金付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業ミスミ
通常価格250-613 -1,022 -1,108 -252 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜3日目
本体種類関連部品標準形標準形埋込形関連部品標準形
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-
本体 表面処理鏡面鏡面鏡面なし光沢バレル研磨-
入数(個)2111--
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング