17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

引き取手 ステンレス製

通常単価(税別)
6132,864
税込単価
6743,150
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

特長・ステンレス製の素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。・各種設備などの取手に使用します。

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

(mm)

使用荷重

(N)

全長

(mm)

ねじ寸法

ねじ長さ

(mm)

ねじ深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
めねじ
~100
100
45.1~50
50
10~10.9
10
590
110
M6×1.00
-
8.0
4989999274868
275-4428
105
1個
おねじ
~100
100
45.1~50
50
10~10.9
10
590
110
M6×1.00
11.0
-
4989999274721
275-4568
119
1個
めねじ
101~150
110
45.1~50
50
10~10.9
10
590
120
M6×1.00
-
8.0
4989999274875
275-4436
112
1個
おねじ
101~150
110
45.1~50
50
10~10.9
10
590
120
M6×1.00
11.0
-
4989999274738
275-4576
124
1個
めねじ
101~150
120
45.1~50
50
10~10.9
10
590
130
M6×1.00
-
8.0
4989999274882
275-4444
118
1個
おねじ
101~150
120
45.1~50
50
10~10.9
10
590
130
M6×1.00
11.0
-
4989999274745
275-4584
132
1個
めねじ
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
740
162
M8×1.25
-
12.5
4989999274899
275-4452
181
1個
おねじ
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
740
162
M8×1.25
20.0
-
4989999274752
275-4592
218
1個
めねじ
151~200
200
45.1~50
50
11~15
12
740
212
M8×1.25
-
12.5
4989999274905
275-4461
226
1個
おねじ
151~200
200
45.1~50
50
11~15
12
740
212
M8×1.25
20.0
-
4989999274769
275-4606
262
1個
めねじ
201~300
250
45.1~50
50
11~15
12
740
262
M8×1.25
-
12.5
4989999274912
275-4479
269
1個
おねじ
201~300
250
45.1~50
50
11~15
12
740
262
M8×1.25
20.0
-
4989999274776
275-4614
305
1個
めねじ
201~300
300
45.1~50
50
11~15
12
740
312
M8×1.25
-
12.5
4989999274929
275-4487
314
1個
おねじ
201~300
300
45.1~50
50
11~15
12
740
312
M8×1.25
20.0
-
4989999274783
275-4622
350
1個
めねじ
~100
40
~25
23
~9.9
6
200
46
M4×0.70
-
7.0
4989999274790
275-4355
14
1個
おねじ
~100
40
~25
23
~9.9
6
200
46
M4×0.70
7.0
-
4989999274653
275-4495
19
1個
めねじ
~100
60
~25
23
~9.9
6
200
66
M4×0.70
-
7.0
4989999274806
275-4363
18
1個
おねじ
~100
60
~25
23
~9.9
6
200
66
M4×0.70
7.0
-
4989999274660
275-4509
23
1個
めねじ
~100
80
25.1~35
30
~9.9
6
200
86
M4×0.70
-
7.0
4989999274813
275-4371
26
1個
おねじ
~100
80
25.1~35
30
~9.9
6
200
86
M4×0.70
7.0
-
4989999274677
275-4517
30
1個
めねじ
~100
68
25.1~35
30
~9.9
7
440
75
M5×0.80
-
8.0
4989999284560
284-8147
30
1個
おねじ
~100
68
25.1~35
30
~9.9
7
440
75
M5×0.80
11.0
-
4989999284546
284-8121
39
1個
めねじ
~100
100
35.1~40
40
~9.9
8
440
108
M5×0.80
-
8.0
4989999274837
275-4398
61
1個
おねじ
~100
100
35.1~40
40
~9.9
8
440
108
M5×0.80
11.0
-
4989999274691
275-4533
68
1個
めねじ
101~150
110
35.1~40
40
~9.9
8
440
118
M5×0.80
-
8.0
4989999274844
275-4401
63
1個
おねじ
101~150
110
35.1~40
40
~9.9
8
440
118
M5×0.80
11.0
-
4989999274707
275-4541
72
1個
めねじ
101~150
120
35.1~40
40
~9.9
8
440
128
M5×0.80
-
8.0
4989999274851
275-4410
67
1個
おねじ
101~150
120
35.1~40
40
~9.9
8
440
128
M5×0.80
11.0
-
4989999274714
275-4550
76
1個
めねじ
~100
90
25.1~35
30
~9.9
8
440
98
M5×0.80
-
8.0
4989999274820
275-4380
48
1個
おねじ
~100
90
25.1~35
30
~9.9
8
440
98
M5×0.80
11.0
-
4989999274684
275-4525
57
1個
めねじ
~100
100
25.1~35
30
~9.9
9
440
109
M5×0.80
-
8.0
4989999284577
284-8155
65
1個
おねじ
~100
100
25.1~35
30
~9.9
9
440
109
M5×0.80
11.0
-
4989999284553
284-8139
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,173
( 1,290 )
1日目
998
( 1,098 )
1日目
1,428
( 1,571 )
1日目
1,709
( 1,880 )
1日目
1,408
( 1,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,696
( 1,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,273
( 2,500 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,364
( 2,600 )
1日目
1,956
( 2,152 )
1日目
2,864
( 3,150 )
1日目
2,546
( 2,801 )
1日目
613
( 674 )
1日目
766
( 843 )
1日目
900
( 990 )
1日目
735
( 809 )
1日目
937
( 1,031 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
657
( 723 )
1日目
924
( 1,016 )
1日目
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
1日目
927
( 1,020 )
1日目
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,286
( 1,415 )
2日目
1,255
( 1,381 )
1日目
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・ステンレス製の素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
・各種設備などの取手に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き取手 ステンレス製のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
既存の古い取手と交換
5
満足度:5.0
社内にある既存の棚の古い取手と交換しました。ステンレスで見た目もいいです。
0人が参考にしています。
引き出しの取手に使用。
5
満足度:5.0
古くなった既存の取手と交換しました。ステンレス製なものを選択しました。
0人が参考にしています。
工作機械の改善に使用
5
満足度:5.0
新しく導入した研磨機の水受けの蓋に使用しました。 新規に蓋を作成し、取り外しが楽なように取っ手を取り付けました。
0人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
カバーの取っ手としてTTO640Bを使用。 省スペースでも配置できてよい。
0人が参考にしています。
商品の取手として
4
満足度:4.0
オルサンの取手として使用していますが、なかなか高額ですのでまとめて購入すれば安くなればうれしいのですが・・・ ばね座金と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引き取手 ステンレス製
ステンレス引き取手 傾斜型
取手(A-1080・ステンレス製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
ミラーハンドル(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造ミスミミスミエスコ
通常価格613-1,022 -2,051 -2,260530981 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
グリップ断面形状丸形丸形その他角形角形丸形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング