メカニカル部品技術窓口
特長・ステンレス製の素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。・各種設備などの取手に使用します。・傾斜付きの...
詳細を確認| 型番 | 本体種類 | 面付形種類 | グリップ断面形状 | U字形種類 | 付加機能 | 使用荷重 | 本体 材質 | 本体 表面処理 | 取付方法 | 取付ピッチ | 径 | 全高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTA-8-100A | 面付形 | U字形 | 丸形 | 変形 | なし | 490N | ステンレス(SUS304) | 鏡面 | めねじ | 100mm | 8mm | 32mm |
| TTA-8-120A | 面付形 | U字形 | 丸形 | 変形 | なし | 490N | ステンレス(SUS305) | 鏡面 | めねじ | 120mm | 8mm | 40mm |
| TTA-9-100B | 面付形 | U字形 | 丸形 | 変形 | なし | ステンレス(SUS306) | 鏡面 | おねじ | 100mm | 9mm | 85mm | |
| TTA-6-80A | 面付形 | U字形 | 丸形 | 変形 | なし | 390N | ステンレス(SUS307) | 鏡面 | めねじ | 80mm | 6mm | 31.5mm |
| TTA-6-60A | 面付形 | U字形 | 丸形 | 変形 | なし | 390N | ステンレス(SUS308) | 鏡面 | めねじ | 60mm | 6mm | 30mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,022円 ( 1,124円 ) | 1日目 |
1,287円 ( 1,416円 ) | 1日目 |
1,078円 ( 1,186円 ) | 1日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 1日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~