メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】【2個入り】

型番:

THS1035F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

THS1035Fの仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
車径(mm)
35
A(mm)
76
P(mm)
66
D(mm)
20
E(mm)
14
F(mm)
5.0
G(mm)
9
耐荷重(2個使用時)(kg)
40
発注単位(袋)
1
入数(個)
2
JANコード
4989999286144
トラスココード
285-2675
質量(g)
86
-
-

商品情報

ジュラコンベアリング戸車 平型(コ型枠):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
THS1035F
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628
( 2,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。屋内木製建具(敷居用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】の型番THS1035Fのページです。 型番THS1035Fに関する仕様情報を記載しております。
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
メタル入り取替戸車 ジュラコン(R)車 (9・12・14)型
2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型
オールステンレス枠無重量車 コ型
枠無重量車(コ型) C-2450
メーカートラスコ中山トラスコ中山ヨコヅナヨコヅナ丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格2,6282,757 -8531,7937,680 -3,210 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
車材質樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス鋳鉄
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスなし
車径(mm)35-----
A(mm)76-----
P(mm)66-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング