17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ジュラコン®ベアリング戸車 丸型(コ型枠)【2個入り】

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジュラコン®ベアリング戸車 丸型(コ型枠)【2個入り】

販売終了

型番

THS1030M

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
●ジュラコン®車使用により音が静かです。

【用途】
●屋内木製建具。(甲丸レール用)

指定中の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
種類
調整戸車
車輪形状
溝R車型
車輪材質
樹脂
車輪径(Φ)
30
全長(mm)
68
P(mm)
57
C(mm)
9
D(mm)
20
E(mm)
14
F(mm)
5.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト