17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

棚受(スチール)

通常単価(税別)
2171,356
税込単価
2391,492
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・棚受金具のスタンダードです・補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました【用途】・事務所、工場、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 短辺に棚を乗せてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 長さD(mm)

  • 長さH(mm)

  • 幅W(mm)

  • 板厚(mm)

  • 耐荷重(2本)(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さD

(mm)

長さH

(mm)

幅W

(mm)

板厚

(mm)

耐荷重(2本)

(kg)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
125
150
28
0.6
20
4989999286816
299-6669
37
1個
150
200
33
0.7
35
4989999286823
299-6677
70
1個
350
400
53
1.2
70
4989999286861
299-6715
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
4日目
217
( 239 )
1日目
1,356
( 1,492 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚受金具のスタンダードです
・補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました
【用途】
・事務所、工場、倉庫などでの棚の設置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 短辺に棚を乗せてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚受(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚受(スチール)
ユニクロワイド棚受(スチール)
パワー棚受(スチール)
棚受(ステンレス)
アーム棚受
カラー棚受
メーカートラスコ中山トラスコ中山丸喜金属本社トラスコ中山杉田エース八幡ねじ
通常価格217-416 -3,209 -1,401 -500 -138 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目〜4日目〜
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受
材質スチールスチールスチールステンレスステンレススチール
仕上げ焼付塗装ユニクロームメッキ----
シルバーメタリックつや消し-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング