メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.X6

通常単価(税別)
4,603
税込単価
5,063
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・ストロ...

詳細を確認

型番:

NO.X6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.X6の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
3000
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
43
アーム長さ L(mm)
57.7
ストローク(mm)
30
トラスココード
122-9206
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.X6の寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.X6 イメージ

仕様

ストローク 30mm。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:X6
  • 質量:665g
  • 締圧力:3.0kN(300kgf)
  • 使用に必要な高さ:165mm
  • 使用に必要な長さ:296mm
  • 使用に必要な幅:56mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • ハンドル角度:76°

付属品

  • M8×30スピンドル:1個
  • ナット:1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.X6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,603
( 5,063 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.X6の型番NO.X6のページです。 型番NO.X6に関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.X6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.X6
横押型クランプ No.51
下方押さえ型クランプ No.X15
下方押さえ型クランプ No.X12(ハンドル縦型)
横押型クランプ No.50B
下方押さえ型クランプ No.X17(ハンドル縦型)
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格4,6033,4695,4014,6074,6867,397
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型横押し型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースストレートベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM8M8M8M8M12M10
締圧力(N)300022002000200030003500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール(SPCC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング