メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.51BX-S

通常単価(税別)
3,682
税込単価
4,050
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・ストロ...

詳細を確認

型番:

NO.51BX-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.51BX-Sの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
1600
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
20
アーム長さ L(mm)
68
ストローク(mm)
13
トラスココード
122-9109
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ No.51BX-S 外形図

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.51BX-S
  • 質量:465g
  • 締圧力:1.6kN(160kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:高ナットM10x25 1個、M10三種ナット 1個
  • 取付方法:フランジベース

商品特長詳細

シャフトの先端はおねじになっており、高ナットが付属しております。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.51BX-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:13mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.6kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ 画像

    SUNCO

    六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

    トグルクランプの固定に使用することができる、六角穴付きボルトです。多数の材質、表面処理の取り扱いがございます。

  • ゴム付きボルト 画像

    カクタ

    ゴム付きボルト

    トグルクランプ用アクセサリです。選定時はねじサイズにご注意下さい。<br/>ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくいです。

  • 横押型クランプ No.51B-M 画像

    カクタ

    横押型クランプ No.51B-M

    サイズ違いの横押型クランプです。<br/>締圧力、ストロークをご確認してご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.51BX-Sの型番NO.51BX-Sのページです。 型番NO.51BX-Sに関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.51BX-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.51BX-S
横押型クランプ No.51B-S
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.51BS-S
横押型クランプ No.51B-M
横押型クランプ No.51BS-M
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,6823,8893,4693,1895,7505,477
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M8M10M12M12
締圧力(N)160016002200160030003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング