メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.51BS-S

通常単価(税別)
3,189
税込単価
3,508
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・ストロ...

詳細を確認

型番:

NO.51BS-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NO.51BS-Sの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
1600
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
32.5
アーム長さ L(mm)
68
ストローク(mm)
13
トラスココード
122-9087
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.51BS-Sの寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.51BS-S イメージ

仕様

ストローク13mm。
ストレートベース。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:51BSS
  • 質量:465g
  • 締圧力:1.6kN(160kgf)
  • 使用に必要な高さ:165mm
  • 使用に必要な長さ:226mm
  • 使用に必要な幅:28mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • ハンドル角度:42°

付属品

  • 高ナット 17HEX x 25:1個
  • ナット:1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.51BS-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,189
( 3,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:13mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.6kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.51BS-Sの型番NO.51BS-Sのページです。 型番NO.51BS-Sに関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.51BS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.51BS-S
横押型クランプ No.51BS-M
横押型クランプ No.51B-S
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.51BX-S
横押型クランプ No.51B-M
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,1895,4773,8893,4693,6825,750
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M12M10M8M10M12
締圧力(N)160030001600220016003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング