メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.51

型番:

NO.51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NO.51の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2200
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
27
アーム長さ L(mm)
61.5
ストローク(mm)
44
トラスココード
122-8781
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.51の寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.51 イメージ

仕様

ストローク 43mm。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:51
  • 質量:540g
  • 締圧力:2.2kN(220kgf)
  • 使用に必要な高さ:160mm
  • 使用に必要な長さ:300mm
  • 使用に必要な幅:83mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • ハンドル角度:150°

付属品

  • M8x20 スピンドル:1本
  • ナット:1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.51
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,469
( 3,816 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:44mm。
・トグルクランプの特性を活かし、2.2kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.51の型番NO.51のページです。 型番NO.51に関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.51のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の固定に使用
5
満足度:5.0
加工用治具の製品の固定のためにしよう。 簡単な単発治具には このような クランプを使用します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.51B-M
横押型クランプ No.51B-S
横押型クランプ No.51BS-M
横押型クランプ No.51BS-S
横押型クランプ No.51MB
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,4695,7503,8895,4773,18915,747
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M12M10M12M10M12
締圧力(N)220030001600300016003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング