17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

下方押さえ型クランプ No.41C NO.41C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

下方押さえ型クランプ No.41C

販売終了

型番

NO.41C

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、3.5kNの力で固定可能。
・バーを握ることで軽い力でアンクランプ。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M12
締圧力(N)
3500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
75
アーム長さ L(mm)
95
トラスココード
122-0187
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト