メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.41B-S

型番:

NO.41B-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.41B-Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
2000
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
46
アーム長さ L(mm)
72

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ No.41B-S 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル縦型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.41B-S
  • 質量:385g
  • 締圧力:2.0kN(200kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:ボルトM6x50 1本、M6ナット2個、ワッシャー(座金)2枚
  • 取付方法:フランジベース

使用例

下方押さえ型クランプ No.41B-S 使用例

NO.41B小 (NO. 41B-S)

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.41B-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,689
( 5,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ 画像

    SUNCO

    六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

    トグルクランプの固定に使用することができる、六角穴付きボルトです。多数の材質、表面処理の取り扱いがございます。

  • ゴム付きボルト 画像

    カクタ

    ゴム付きボルト

    トグルクランプ用アクセサリです。選定時はねじサイズにご注意下さい。<br/>ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくいです。

  • 下方押さえ型クランプ No.41B-M 画像

    カクタ

    下方押さえ型クランプ No.41B-M

    サイズ違いの下方押さえ型クランプです。<br/>締圧力、アーム長さをご確認してご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.41B-Sの型番NO.41B-Sのページです。 型番NO.41B-Sに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.41B-Sのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品矯正用
3
満足度:3.0
製品の矯正用治具としてプラスチック製のものを押えて使用しています。今のところ問題なく使えていると思います。サイズ的にも自...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.41B-S
下方押さえ型クランプ No.41B-M
下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型
下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)
下方押さえ型 トグルクランプ No.38B-S-2S
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格4,6895,3053,0493,0824,7364,674
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M10M6M10M10M6
締圧力(N)200030002000250030002500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング