メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型

型番:

NO.41A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.41Aの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
2500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
67
アーム長さ L(mm)
84
トラスココード
122-0179
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.41Aの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型 外観図

仕様

解除レバー及びスプリングを使用しているので、アンクランプが容易に行える。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:41A
  • 質量:510g
  • 締圧力:2.5kN(250kgf)
  • 使用に必要な高さ:130mm
  • 使用に必要な長さ:213mm
  • 使用に必要な幅:54mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:71°
  • ハンドル角度:50°
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • No.41A専用ボルトM10×75:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚(付属品は本体取付済み)

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.41A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,082
( 3,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.5kNの力で固定可能。
・バーを握ることで軽い力でアンクランプ。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型の型番NO.41Aのページです。 型番NO.41Aに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型
下方押さえ型クランプ No.41B-M
下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.41B-S
下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.41K(ハンドル縦型)
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,0825,3053,8464,6894,7365,124
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM10M10M8M6M10M10
締圧力(N)250030002800200030003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング