メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

型番:

NO.40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.40Aの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
1000
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
34.5
アーム長さ L(mm)
27.5
ハンドル形
標準
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル縦型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.40A
  • 質量:210g
  • 締圧力:1.0kN(100kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:ボルトM6x40 1本、M6ナット2個
  • 取付方法:フランジベース

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,917
( 2,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、1.0kNの力で固定可能。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ 画像

    SUNCO

    六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

    トグルクランプの固定に使用することができる、六角穴付きボルトです。多数の材質、表面処理の取り扱いがございます。

  • ゴム付きボルト 画像

    カクタ

    ゴム付きボルト

    トグルクランプ用アクセサリです。選定時はねじサイズにご注意下さい。<br/>ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくいです。

  • 下方押さえ型クランプ No.40A-2S 画像

    カクタ

    下方押さえ型クランプ No.40A-2S

    材質違いの下方押さえ型クランプです。<br/>締圧力、アーム長さをご確認してご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40Aの型番NO.40Aのページです。 型番NO.40Aに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品と☑モデルの検査時固定
5
満足度:5.0
ミスミさんのにはないサイズで 今回の製品にちょうどいいサイズでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150
下方押さえ型クランプ No.40P(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,9172,4881,6971,6591,9701,797
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M8M4M4M6M6
締圧力(N)100015003004501000900
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング