メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドバイスプライヤー型 No.12

型番:

NO.12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.12の仕様・寸法情報

締圧力(N)
2000
本体材質
[スチール] スチール
クランプボルト材質
スチール
持ち手長さ
標準
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
締付範囲(mm)
0~30

商品情報

外形図

ハンドバイスプライヤー型 No.12の寸法図

製品仕様

外観図

ハンドバイスプライヤー型 No.12 イメージ

仕様

はさみしろ 0~30mm。

  • 分類名:ハンドバイスプライヤー
  • 製品番号:12
  • 質量:760g
  • 締圧力:2.0kN(200kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

後端のボルトで調整するハンドバイス。
【特長】
・はさみしろ0~30mm。
・締圧力2.0kN。
・材質スチール。
【用途】
・溶接・組立の仮止め、圧着、板金、機械、治具など各種作業に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバイスプライヤー型 No.12の型番NO.12のページです。 型番NO.12に関する仕様情報を記載しております。
ハンドバイスプライヤー型 No.12のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高温での使用は可能ですか?
A
部品は金属なので原則使用に問題はございません。
ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少、及び潤滑油の抜け落ちによる動作不良が起こる可能性はございます。
高温下でのご使用の際はご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバイスプライヤー型 No.12
ハンドバイスプライヤー型 No.70
標準型ハンドバイス No.5
標準型ハンドバイス No.6
標準型ハンドバイス No.19
標準型ハンドバイス No.18
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,9117,3973,1684,6846,5705,262
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
締圧力(N)200020003000260010002000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプボルト材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
持ち手長さ標準標準標準標準標準標準
先端ボルト位置調節調整不可(固定)調整不可(固定)調整不可(固定)調整不可(固定)調整不可(固定)調整不可(固定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤークランプカテゴリの売れ筋ランキング