メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)

通常単価(税別)
2,844
税込単価
3,128
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストレートベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・トグルクランプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

NO.38S-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.38S-Lの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2800
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
70
アーム長さ L(mm)
85
トラスココード
122-0501
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.38S-Lの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.38S-L イメージ

仕様

ストレートベースタイプ。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:38SL
  • 質量:445g
  • 締圧力:2.8kN(280kgf)
  • 使用に必要な高さ:250mm
  • 使用に必要な長さ:249mm
  • 使用に必要な幅:18mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • アーム角度:80°
  • ハンドル角度:80°
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • ボルトM8×65:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.38S-L
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレートベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.8kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)の型番NO.38S-Lのページです。 型番NO.38S-Lに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38K-L(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38B-L
下方押さえ型クランプ No.38K-S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,8444,0692,4422,8443,0293,264
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ストレートベースフランジベースストレートベースフランジベースフランジベースサイドベース
クランプボルトサイズM8M10M6M8M6M6
締圧力(N)280030002500280028002800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング