メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.38B-L

型番:

NO.38B-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.38B-Lの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2800
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
57
アーム長さ L(mm)
85
トラスココード
122-0217
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.38B-Lの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.38B-L イメージ

仕様

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:38BL
  • 質量:445g
  • 締圧力:2.8kN(280kgf)
  • 使用に必要な高さ:180mm
  • 使用に必要な長さ:249mm
  • 使用に必要な幅:57mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • ボルトM8×65:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.38B-L
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、2.8kNの力で固定可能。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.38B-Lの型番NO.38B-Lのページです。 型番NO.38B-Lに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.38B-Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具固定
5
満足度:5.0
社内で使用する治具固定用によく使っています。特に問題はなし。容易に発注できるのでありがたいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.38B-L
下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38C-L
下方押さえ型クランプ No.38K-L(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.38B-S
下方押さえ型クランプ No.38D
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,8442,8443,6724,0692,4205,122
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースストレートベースサイドベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M10M6M10
締圧力(N)280028002800300025005000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング