メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)

型番:

NO.35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NO.35の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
52
アーム長さ L(mm)
50
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.35の寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.35 イメージ

仕様

任意の位置にボス熔接して使用する応用範囲の広いクランプ。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:35
  • 質量:435g
  • 締圧力:1.5kN(150kgf)
  • 使用に必要な高さ:176mm
  • 使用に必要な長さ:200mm
  • 使用に必要な幅:35mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • アーム角度:130°
  • ハンドル角度:68°
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • φ16(直径16mm)x16mmボス:1個

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.35
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,548
( 2,803 )
8日目

詳細情報

基本情報

下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、1.5kNの力で固定可能。
・ボス付。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)の型番NO.35のページです。 型番NO.35に関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.42S(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09
下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ No.40P(ハンドル縦型)
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,5482,6271,9781,6974,7361,970
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M4M4M10M6
締圧力(N)1500150030030030001000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング