メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.07

通常単価(税別)
1,985
税込単価
2,184
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジベースの小型横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・ストローク:1...

詳細を確認

型番:

NO.07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.07の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
15
アーム長さ L(mm)
12
ストローク(mm)
10
トラスココード
122-9192
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.07の寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.07 イメージ

仕様

軽作業用クランプ。
ハンドルを倒した状態でクランプする。
ストローク10mm。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:07
  • 質量:95g
  • 締圧力:0.5kN(50kgf)
  • 使用に必要な高さ:71mm
  • 使用に必要な長さ:128mm
  • 使用に必要な幅:41mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • ハンドル角度:66°

付属品

  • M4x15スピンドル:1本
  • ナット:1個
  • 表面処理:ニッケル

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.07
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,985
( 2,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの小型横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:10mm。
・トグルクランプの特性を活かし、0.5kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.07の型番NO.07のページです。 型番NO.07に関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.07のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.07
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.50B
横押型クランプ No.50A
横押型クランプ No.SL10
横押型クランプ No.02
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,9853,4694,6862,7621,8142,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M8M12M10M4M8
締圧力(N)5002200300020004502000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング