メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

型番:

NO.04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.04の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
300
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
15.5
アーム長さ L(mm)
17.6
トラスココード
122-0101
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.04の寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.04 イメージ

仕様

小型の下方押え型クランプ。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:04
  • 質量:35g
  • 締圧力:0.3kN(30kgf)
  • 使用に必要な高さ:52mm
  • 使用に必要な長さ:66mm
  • 使用に必要な幅:24.5mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:55°
  • ハンドル角度:60°

付属品

  • M4x20スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:ニッケル

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,707
( 1,878 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの小型下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、0.3kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)の型番NO.04のページです。 型番NO.04に関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.04-2S
下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型
下方押さえ型クランプ No.01(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.82(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,7073,0683,0821,6603,6972,080
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM4M4M10M4M6M4
締圧力(N)30030025002001000300
本体材質スチールステンレススチールスチールスチール(SPCC)スチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング