メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)

型番:

NO.03S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.03Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
300
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
33.8
アーム長さ L(mm)
37.5
トラスココード
360-3415
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.03Sの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.03S イメージ

仕様

NO.03のストレートベースタイプ。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:03S
  • 質量:85g
  • 締圧力:0.3kN(30kgf)
  • 使用に必要な高さ:88mm
  • 使用に必要な長さ:110mm
  • 使用に必要な幅:22mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • アーム角度:65°
  • ハンドル角度:55°

付属品

  • M4x40スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:ニッケル

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.03S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,072
( 2,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレートベースの小型下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、0.3kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)の型番NO.03Sのページです。 型番NO.03Sに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接治具の固定に使用
4
満足度:4.0
ミスミのカタログを見て、大きさなどを考慮して選定をしました。良かった点は想定していた通りに使用できたことです。クランプな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03
下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型
下方押さえ型クランプ No.38K-S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,0721,9702,4422,0803,0292,844
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法ストレートベースフランジベースストレートベースストレートベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM4M4M6M4M6M8
締圧力(N)300300250030028002800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング