メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

型番:

NO.03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.03の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
300
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
34
アーム長さ L(mm)
37.5
トラスココード
121-9961
RoHS?
10

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル横型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.03
  • 質量:100g
  • 締圧力:0.3kN(30kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:ボルトM4x40(NO.03・NO.03S専用ボルト)1本、ナット2個、座金(ワッシャー)2枚
  • 表面処理:ニッケルメッキ

使用例

スピンドル先端が細くなっておりますので、電子部品等細かいものを押えるのに向いています。
フランジベースの小型下方押え型トグルクランプ

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.03
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの小型下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、0.3kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03の型番NO.03のページです。 型番NO.03に関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品クランプに
5
満足度:5.0
価格がとても安いし精度的にも問題はありません。今後も購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03
下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.38B-S
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH150
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH250
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH450
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,9702,0722,4201,6591,6592,050
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M6M4M4M8
締圧力(N)30030025002702702400
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング