17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ティ(CFフランジ 固定×回転) MHP-CF70T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ティ(CFフランジ 固定×回転)

販売終了

型番

MHP-CF70T

2023年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

真空配管部品(ICF規格)のコンフラットフランジ(回転×固定)ティ型継手。
【特長】
・フランジサイズは最も需要のあるCF70をご用意。
・超高真空で仕様される為、排気効率を考えて、表面処理はバフ研磨済。
【用途】
・超高真空環境での排気ライン、補助用として延長用継手、配管用途等にも利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
規格
ICF規格
継手種類
ティー
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)1
ICF70
材質
ステンレス
管外径(mm)
38
材質詳細
SUS304
内径(mm)
35
表面処理
バフ研磨(内外面:#400/#200)
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト