17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

変換アダプタ(KFフランジ/CFフランジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

変換アダプタ(KFフランジ/CFフランジ)

販売終了

型番

MHP-CF70-NW16

2023年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

接続変換継手の真空配管用のKFフランジ-コンフラット。
【特長】
・コストパフォーマンスが抜群で、フランジサイズがKF16、25、40、50と豊富
・異種規格の変換継手CF/KFシリーズの接続部品
【用途】
・超高真空環境での排気ラインに最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
アダプタ
規格
NW/KF規格
アダプタ種類
規格変換用
継手種類
レデューサ
同径・異径
異径
フランジサイズ(呼び)1
NW(KF)16
フランジサイズ(呼び)2
ICF70
材質
ステンレス
管外径(mm)
20
アダプタ種類詳細
CF70
材質詳細
SUS304
内径(mm)
16

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト