メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油圧専用ストップ弁

通常単価(税別)
18,891
税込単価
20,780
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・油圧回路途中にご利用いただけるストップ弁となります。

型番:

HDCV-T03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HDCV-T03の仕様・寸法情報

最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}
21{210}
呼び径
3/8B(10A)
最大流量(L/min)
25
適用流体
石油系作動油
接続方式
ねじ接続形
トラスココード
138-3086
質量(g)
1900
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HDCV-T03
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,891
( 20,780 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧回路途中にご利用いただけるストップ弁となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧専用ストップ弁の型番HDCV-T03のページです。 型番HDCV-T03に関する仕様情報を記載しております。
油圧専用ストップ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧専用ストップ弁
流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)
チェック弁付小形絞り弁
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
一方向絞り弁
モジュラー形電磁比例流量制御バルブ
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ミスミ油研工業不二越
通常価格18,89159,5408,0228,770 -18,89980,360
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目9日目5日目
最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}21{210}21{210}7{70}---
呼び径3/8B(10A)-1/8B(6A)---
最大流量(L/min)25-----
適用流体石油系作動油石油系作動油、水・グリコール系作動油----
接続方式ねじ接続形ガスケット取付形----
よく一緒に購入される商品

流量制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト