17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オイル冷却装置“オイルコン”(浸漬オープン形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイル冷却装置“オイルコン”(浸漬オープン形)

販売終了

型番

AKZJ188

2016年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・タンク上へ直付けする浸漬式です。
・従来商品と比較して電気代約20%削減します。
・低騒音を実現(68dBから62dBに)しました。
・冷媒ガス欠検知機能付です。
【用途】
・工作機械(NC、MC、プレス機械)の作動油冷却(温度管理)および切削油冷却(ワーク、ツールの冷却)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
オイルクーラー
冷却能力(kW)
1.8
トラスココード
457-0197
質量(kg)
38

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト