17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オイル冷却装置“オイルコン”(循環形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイル冷却装置“オイルコン”(循環形)

販売終了

型番

AKZ568-X

2016年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高精度油温(±0℃L/min)制御が行える循環ポンプ内蔵型(空冷冷機式)油冷却装置です。
・広い冷却能力制御幅(5~100%)をもち、低負荷領域の温度制御が可能です。
・独自のIPMモーターと新冷媒R410Aの採用により高い省エネ率を実現しました。(ダイキン製ノンインバータ-機に比べ電気代約20%削減)
・最大99時間までのウォーミングアップが簡単に可能になりました。
・オートチューニング機能です。
・冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力します。
【用途】
・作動油冷却:温度(粘度)管理。
・冷却油冷却:ビルトインモーターの外周冷却。
・潤滑油冷却:ギアボックス内冷却。

指定中の仕様・寸法情報

種類
オイルクーラー
冷却能力(kW)
5.6
トラスココード
457-0171
質量(kg)
97

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト