メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライド滑車(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,831
税込単価
2,014
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。・最大ロープ径7mmまで使用可能で...

詳細を確認

型番:

TSC20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC20の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
SUS304
発注単位
1個
入数
1個
JANコード
4989999284829
トラスココード
300-8789
使用荷重(kN)
0.29
質量(g)
41
適用ロープ径(mm)
~7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSC20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,831
( 2,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
・最大ロープ径7mmまで使用可能です。
【用途】
・開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド滑車(ステンレス製)の型番TSC20のページです。 型番TSC20に関する仕様情報を記載しております。
スライド滑車(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド滑車(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
ボルトフック(ステンレス製)
ピンフック(ステンレス製)
アイプレート“パッドアイロング”(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,831688 -920 -1,707 -1,4851,020 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類滑車・スライダーSカン座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1個1袋1個1セット1袋1個
入数1個2個1個1セット30個1個
JANコード4989999284829---4989999285048-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング