17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 内幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適用ロープ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鍛造A型シンブル(スチール製)

通常単価(税別)
214372
税込単価
235409
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します・ワイヤロープ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

内幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用ロープ径(mm)

最小発注数量
36
16
4989999367065
759-2531
20
6
1個
51
25
4989999367089
759-2558
50
9
1個
58
28
4989999367096
759-2485
60
10
1個
78
38
4989999367119
759-2507
140
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
372
( 409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します
・ワイヤロープの寿命を長持ちさせます
【用途】
・ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造A型シンブル(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造A型シンブル(スチール製)
スプリングフック(スチール製)
鍛造ワイヤクリップ
ワイヤクリップ(スチール製)
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
国産カラビナハーケン NS型 スチール製
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格214-664521 -192 -507 -1,260 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
種類シンブルカラビナ・スナップフックワイヤークリップワイヤークリップリングキャッチカラビナ・スナップフック
材質スチールSS400可鍛鋳鉄スチールスチール
表面処理溶融亜鉛メッキユニクロメッキドブメッキユニクロメッキユニクロメッキニッケルメッキ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング