17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじ径

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適用ロープ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鍛造ワイヤクリップ

通常単価(税別)
521882
税込単価
573970
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます・メッキ付の為、耐食性にも優れています・鍛造品ですので...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用ロープ径(mm)

最小発注数量
M6
4989999432206
497-1833
47
6
1個
M10
4989999432220
497-1850
112
9
1個
M10
4989999432237
497-1868
150
10
1個
M12
4989999432244
497-1876
220
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611
( 672 )
1日目
521
( 573 )
1日目
821
( 903 )
1日目
882
( 970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます
・メッキ付の為、耐食性にも優れています
・鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造ワイヤクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造ワイヤクリップ
ワイヤクリップ(スチール製)
鍛造A型シンブル(スチール製)
バルブ開閉表示板取付金具(ダルマカン)
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
国産カラビナハーケン NS型 スチール製
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格521-192 -214 -842507 -1,260 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類ワイヤークリップワイヤークリップシンブルカーテンフックリングキャッチカラビナ・スナップフック
材質可鍛鋳鉄スチールスチールスチールスチール
表面処理ドブメッキユニクロメッキ溶融亜鉛メッキユニクロメッキユニクロメッキニッケルメッキ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング