17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ボールチェーン(ステンレス製)

通常単価(税別)
68612,643
税込単価
75513,907
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。【用途】・水栓用、プレートの吊り下げな...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

(kN)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

玉径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0.03
1000
4989999350388
498-2690
2.3
10
1個
0.03
2000
4989999350395
498-2703
2.3
20
1個
0.03
3000
4989999350401
498-2711
2.3
30
1個
0.03
5000
4989999350418
498-2720
2.3
50
1個
0.03
10000
4989999350425
498-2738
2.3
100
1個
0.03
15000
4989999350432
498-2746
2.3
150
1個
0.05
1000
4989999350449
498-2754
3.2
16
1個
0.05
2000
4989999350456
498-2762
3.2
32
1個
0.05
3000
4989999350463
498-2771
3.2
48
1個
0.05
5000
4989999350470
498-2789
3.2
80
1個
0.05
10000
4989999350487
498-2797
3.2
160
1個
0.05
15000
4989999350494
498-2801
3.2
240
1個
0.14
1000
4989999277999
498-2819
4.5
36
1個
0.14
2000
4989999290950
498-2827
4.5
72
1個
0.14
3000
4989999290967
498-2835
4.5
108
1個
0.14
5000
4989999290974
498-2843
4.5
180
1個
0.14
10000
4989999290981
498-2851
4.5
360
1個
0.14
15000
4989999290998
498-2860
4.5
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,421
( 1,563 )
4日目
2,098
( 2,308 )
1日目
3,488
( 3,837 )
4日目
6,457
( 7,103 )
1日目
9,080
( 9,988 )
4日目
686
( 755 )
4日目
1,394
( 1,533 )
1日目
2,084
( 2,292 )
1日目
3,445
( 3,790 )
1日目
5,877
( 6,465 )
4日目
8,839
( 9,723 )
4日目
1,061
( 1,167 )
1日目
1,982
( 2,180 )
1日目
2,944
( 3,238 )
4日目
4,523
( 4,975 )
4日目
8,389
( 9,228 )
4日目
12,643
( 13,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
【用途】
・水栓用、プレートの吊り下げなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
札付キーのチェーンとして使用
5
満足度:5.0
少量でしたが、こちらで安く買うことができました。 品質等も特に問題はありませんでした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーン(ステンレス製)
ステンレス ボールチェーン
ボールチェーン
ボールチェーン(ステンレス/SUS305)
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
チェイン(B-1126・ステンレス製)
メーカートラスコ中山水本機械製作所ミスミエスコ水本機械製作所タキゲン製造
通常価格686-1,290 --718 -9,674 -10,780 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目4日目〜6日目〜
種類ボールチェーンボールチェーンボールチェーンボールチェーンチェーンチェーン
材質ステンレス(SUS305)SUS304ステンレスステンレスSUS304ステンレス鋼線材
入数1本-----
発注単位1本-----
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング