17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ

中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ
通常単価(税別)
89,800112,633
税込単価
98,780123,896
通常出荷日:4日目

【特長】ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。【仕様】・許容回転数:600~1800min⁻¹...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

トラスココード

質量

(Kg)

RoHS?最小発注数量
3.3
763-6369
5.0
10
1個
6.6
763-6377
5.0
10
1個
9.8
763-6385
5.0
10
1個
13.1
763-6393
5.0
10
1個
16.4
763-6407
5.0
10
1個
19.5
763-6415
5.0
10
1個
22.8
763-6423
5.0
10
1個
19.5
763-6466
8.0
10
1個
22.8
763-6474
8.0
10
1個
26.5
763-6482
8.0
10
1個
29.7
763-6491
8.0
10
1個
36.4
763-6431
8.0
10
1個
39
763-6440
8.0
10
1個
42.4
763-6458
8.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,800
( 98,780 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
100,264
( 110,290 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目
99,980
( 109,978 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目
112,633
( 123,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
【仕様】
・許容回転数:600~1800min⁻¹
・最低使用圧力:0.7MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ
小形単段ベーンポンプ
PV2R形単段ポンプ
ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
単段ポンプ
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)油研工業油研工業TAIYO(太陽鉄工)油研工業
通常価格89,800-41,89497,899 -72,245 -193,372 -53,909 -
通常出荷日4日目2日目9日目7日目〜8日目〜6日目〜
種類ポンプポンプポンプポンプ油圧ユニットポンプ
取付方法フランジ取付形フランジ取付形フート取付形フランジ取付形取付足形フート取付形
入数1台-----
発注単位1台-----

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト