17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 呼び寸

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ヒートン(ステンレス製)【2~22個入り】

通常単価(税別)
757825
税込単価
833908
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として【材質】・ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

(kg)

内径

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

呼び寸

質量(g)

最小発注数量
0.8
5.6
1.8
4989999270259
275-6935
0
20
1パック

20個入り

0.3
4
1.6
4989999270242
275-6927
00
20
1パック

22個入り

1
6.8
2.1
4989999270266
275-6943
2
20
1パック

18個入り

2.5
9.4
2.8
4989999270280
275-6960
6
28
1パック

11個入り

4
9.4
3.3
4989999270297
275-6978
8
34
1パック

9個入り

4.5
12.2
3.9
4989999270303
275-6986
10
46
1パック

7個入り

5
13.2
4.4
4989999270310
275-6994
12
46
1パック

3個入り

5
14.1
4.7
4989999270327
275-7001
14
46
1パック

2個入り

5.5
16
5.5
4989999270334
275-7010
16
50
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
780
( 858 )
1日目
780
( 858 )
1日目
825
( 908 )
1日目
757
( 833 )
1日目
825
( 908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートン(ステンレス製)
ヒートン(真鍮製)
スナップフック(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
Sカン(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格757-667 -1,284 -688 -720 -920 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フックフックカラビナ・スナップフックSカンSカン座付き金具・アイプレート
材質SUS304C2700WSUS304SUS304SUS304SUS304

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング