17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トリガースナップ(ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類長さ
TT2スイベル・スナップ78mm
TT1スイベル・スナップ60mm
TT0スイベル・スナップ48mm

型番リスト

表示件数
型番

長さ

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
48
2.5
4989999285765
328-6096
0.39
20
1個
60
4.5
4989999285772
328-6100
0.49
42
1個
78
5.5
4989999285789
328-6118
0.78
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,936
( 2,130 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
2,430
( 2,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
・口の開きが広いタイプです。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリガースナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリガースナップ(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
ボルトフック(ステンレス製)
Dフック(ステンレス製)
Sカンフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,936-688 -920 -1,707 -913 -1,201 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類スイベル・スナップSカン座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1個1袋1個1セット1個1個
入数1個2個1個1セット1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング