17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リングキャッチ“プチカラビナ”(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類カラビナ・スナップフック詳細長さ使用荷重
TPKB8カラビナ・スナップフックロックなし74mm1.18kN
TPKB5カラビナ・スナップフックロックなし58mm0.59kN

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
38
4989999019018
356-5505
0.2
9
1個
66
4989999019032
356-5521
0.78
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
1日目
1,072
( 1,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
【用途】
・ジョイント金具。
・一番スタンダードなジョイント金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングキャッチ“プチカラビナ”(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の一部
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。既製品で特に問題なく使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ“プチカラビナ”(ステンレス製)
リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)
Dフック(ステンレス製)
Sカンフック(ステンレス製)
ピンフック(ステンレス製)
O型フック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格704-4,691 -913 -1,201 -1,4851,152
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしダブルフックロックなしロックなし
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1個1個1個1個1袋1個
入数1個1個1個1個30個1個
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング